South Korea | 한국어

PROFINET

PROFINET은 Profibus 사용자 조직이 개발한 자동화 기술을 위한 산업용 표준입니다. PROFINET은 이더넷-TCP/IP를 기반으로 하며, 이더넷 네트워크를 통한 빠른 데이터 통신을 요구하는 응용 분야에 맞게 PROFIBUS 기술을 확장합니다. NRT(비실시간), RT(실시간) 및 IRT(등시 실시간) 등급으로 구분되어 사용됩니다. PROFINET은 IEC 61158 및 IEC 61784에 따라 표준화됩니다.

 

 

PROFINET을 사용한 실시간 통신

공정 데이터 및 경보의 실시간 통신은 PROFINET -IO 내 데이터 교환의 토대가 됩니다. 따라서 밀리초 단위의 짧은 버스 주기가 구현됩니다. 등시 실시간 기능 또한 버스 주기 시작을 정밀하게 지정합니다. 버스 주기는 최대 1마이크로초의 차이를 보일 수 있습니다. 일반적으로 모션 제어 분야에서는 정밀한 주기 동기화가 요구됩니다.

 

MRP(미디어 리던던시 프로토콜)을 통한 시스템 이중화

PROFINET 표준에 통합된 MRP로 인해 이중화 특성의 제어 시스템 및 최종 장치를 설계할 수 있습니다. 공장이나 기계류의 고가용성이 요구되는 분야에서 특히 이러한 장점이 부각됩니다.

 

 

다음 제품 그룹에 PROFINET 인터페이스가 포함되어 있습니다.

상세 정보: