PROFIBUS(공정 필드버스)

PROFIBUS(공정 필드버스)는 자동화 기술에서 널리 사용되는 범용 필드버스입니다. 산업용 이더넷에 대한 PROFINET 표준과는 구분됩니다. PROFIBUS는 인식할 수 있는 국제 표준 IEC 61158, IEC 61784 및 EN 50170을 기반으로 합니다. 빠른 개방형 버스 시스템은 최대 12MBit/s의 전송 속도를 가능하게 하며, 모듈식 설계로 되어 있어서 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다.

 

 

PROFIBUS를 통해 현장 수준에서 효율적인 데이터 교환 구현

PROFIBUS DP를 사용하여 중앙의 자동화 장치는 빠른 직렬 연결을 통해 I/O, 드라이브, 밸브 및 변환기와 같은 주변 현장 장치와 통신합니다. 데이터는 주기적으로 교환됩니다. 이러한 경우 반응 시간이 보다 단축됩니다.

 

 

PROFIBUS는 진단 기능을 통해 결함을 빠르게 찾을 수 있도록 합니다.

PROFIBUSDP는 다양한 진단 기능을 제공합니다.
진단 메시지가 버스를 통해 전송된 후 마스터에 수집됩니다. 진단 기능은 다음 단계로 구성됩니다.

  • 스테이션 관련 진단: 가입자의 작업 준비 상황에 대한 메시지
  • 모듈 관련 진단: I/O 하위 섹션 내의 결함에 대한 메시지
  • 채널 기반 진단: 개별 입/출력의 결함에 대한 메시지

 

 

PROFIBUS는 모듈식 구조를 갖추고 있으므로 유연성이 뛰어납니다.

PROFIBUSDP는 선형 토폴로지 및 종단 단자를 포함하는 개방형 아키텍처 덕분에, 생산 자동화의 모든 하위 단계에서 다양한 응용 분야에 맞게 조정될 수 있습니다.  PROFIBUS는 IEC 61158, IEC 61784 및 EN 50170에 따라 국제적으로 표준화됩니다.

 

 

Pilz 포트폴리오의 다음 제품 그룹에 PROFIBUS 인터페이스가 포함되어 있습니다.

상세 정보:
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
이 문서가 도움이 되었습니까?