South Korea | 한국어

IEC/ISO 17305

계획된 IEC ISO 17305 표준은 EN ISO 13849와 IEC 62061을 통합한 표준입니다. 앞으로는 이 표준이 중간에 고려해야 할 조치와 단계뿐 아니라 플랜트 및 기계류의 기능상 안전도 규정하게 됩니다.
 

2016년부터 IEC/ISO 17305 시행 예정

IEC ISO 17305은 2년간의 준비 기간을 거쳐 2016년부터 시행될 예정입니다. 이와 같은 이른바 표준의 '통합'은 전 세계적으로 적용됩니다. 통합 목적은 표준화와 단순화입니다. 이러한 목적은 현재 나란히 시행되고 있는 EN ISO 13849와 IEC 62061을 완전히 대체하여 앞으로는 IEC ISO 17305만 시행함으로써 달성할 수 있을 것입니다.
 

대체되는 표준은 무엇인가?

  • EN ISO 13849: EN ISO 13849-1은 현대 기계 안전 분야의 안전 관련 제어 시스템 설계에 적용되는 주요 표준입니다. EN ISO 13849-1은 기계류 지침에 따라 통일된 표준으로서 EU의 공식 저널에서도 발표되었습니다.
  • IEC 62061: EN/IEC 62061은 기계류에 대한 안전 관련 전자 제어 시스템 구현을 설명하며 개념 단계에서 해체까지의 전체 수명 주기를 검사합니다. 또한 IEC 62061은 EU의 공식 저널에 따른 통일된 표준으로 등록됩니다.
     

새로운 표준인 IEC/ISO 17305의 장점

두 가지 표준이 IEC ISO 17305로 통합됨에 따라 플랜트 및 기계 제조업체는 다음과 같은 다양한 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 두 가지 표준을 국제적으로 유효한 단일 표준으로 통일하여 작업이 간소화됩니다.
  • 기존 표준과 비교해 절차상 근본적인 변화가 없습니다. 이전에 EN ISO 13849와 IEC 62061의 적용을 받던 플랜트 및 기계 제조업체는 절차를 완전히 변경하지 않아도 됩니다.
  • 보다 분명하고 간단한 형식으로 문제를 제출할 수 있습니다.

Pilz의 전문가들도 참여하고 있는 담당 표준 위원회는 플랜트 및 기계 제조업체를 위한 국제적이고 경제적인 안전한 플랜트 및 기계 솔루션을 위해 노력 중입니다.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr