South Korea | 한국어

국제 규격 EN / IEC 61800-5-2

IEC 61800-5-2 규격(유럽은 EN 61800-5-2)은 "가변 속도 전동 드라이브 시스템"의 기능적 안전 요구 조건을 취급합니다. 국제 규격 시리즈 IEC/EN 61800의 Part 5-2는 안전 기능이 내장된 전동 드라이브 시스템의 제품 규격입니다. Part 5-2는 기능 안전 고려 측면에서 안전 드라이브의 개발에 필요한 요구 조건을 규정하고 있습니다.

제조사는 대단히 중요한 규격들인 EN / IEC 61508(전기 및 전자 시스템의 기능 안전을 위한 일반 규격), EN / IEC 62061(기계 제어 시스템의 기능 안전), EN ISO 13849(기계류 안전)의 사양에 따라 규범적 규정을 구현하고 준수함으로써 플랜트와 기계류에 안전 드라이브를 설치할 수 있습니다.

EN 61800-5-2 규격에서는 안전 기능을 정지 기능과, 안전 모션 기능 또는 안전 브레이크 기능 같은 기타 안전 기능으로 나눕니다.

EN 61800-5-2에 따른 안전 정지 기능

축의 안전을 고려할 때, 주된 요소는 축이 느닷없이 기동하는 것을 방지하고 위험이 발생했을 때 움직이는 축이 안전하게 정지하도록 하는 것입니다. IEC / EN 61800-5-2는 EN / IEC 60204-1의 3가지 정지 카테고리 0, 1, 2에 해당하는 3가지 정지 기능을 정의합니다:

 

EN / IEC 60204-1 EN / IEC 61800-5-2
정지 카테고리 0

안전 토크 차단 STO

정지 카테고리 1 안전 정지 1 SS1
정지 카테고리 2 안전 정지 2 SS2


안전 기능이 오류나 한계치 이탈을 탐지하면 정의된 반응이 시작되어야 합니다. EN / IEC 61800-5-2는 속도나 위치의 한계에 관해 자주 다룹니다. 이는 한계값을 벗어났을 때의 반응으로 모터 정지를 시작함으로써 달성됩니다. 또한, 한계값 위반 시의 직접적 셧다운은 개별 축에 의해 보고만 되고, 더 높은 수준의 안전 컨트롤러가 전체 축 시스템의 협동 제동을 담당하는 어플리케이션도 있습니다. 외부 감시 릴레이는 똑같이 그저 한계값 위반만 보고할 수 있습니다. 그런 다음, 규범적 안전 기능의 요구 조건을 안전한 셧다운 경로와 연계하여 충족할 수 있습니다. 드라이브에 통합된 모션 감시 솔루션은 필츠의 PMCprotego DS로 구현 가능합니다.

EN / IEC 61800-5-2에 따른 안전 모션 기능 및 안전 감시 기능

정기 기능 외에도, IEC 61800-5-2는 작동하는 동안 위험을 줄이기 위한 "안전 모션 기능"을 기술하고 있습니다. 안전 모션 기능은 추가적 안전 기능으로서, 이 모니터링 기능은 규범적인 모션 기능에 기반합니다. 한계값으로 지정된 파라미터를 초과하면 보고되지만 오류 반응을 트리거하지는 않습니다.

안전 모션 기능 안전 감시 기능
안전 방향 (SDI) 안전 방향 감시 (SDI-M)
안전 제한 증분 (SLI) 안전 증분 감시 (SLI-M)
안전 제한 속도 (SLS) 안전 속도 감시 (SLS-M)
안전 작동 중단 (SOS) 안전 작동 중단 감시 (SOS-M)
안전 속도 범위 (SSR) 안전 속도 범위 감시 (SSR-M)
안전 제한 위치 (SLP) 안전 위치 감시 (SLP-M)
안전 제한 가속 (SLA) 안전 제한 가속 감시 (SLA-M)
안전 가속 범위 (SAR) 안전 가속 범위 감시 (SAR-M)

안전 모션 감시는 필츠 제품을 신뢰하셔도 좋습니다!