South Korea | 한국어

레퍼런스 아키텍처 모델(RAMI)

과거의 자동화는 하드웨어 위주의 구조가 특징이었습니다(자동화 피라미드). 오늘날 하드웨어 위주의 구조는 구식이라 할 수 있습니다. 자동화는 하드웨어 기기를 연결하는 것만으로 충분치 않으며 클라우드와 데이터를 연결해야 합니다. 또한 생산을 위해 관련 데이터를 사용할 수 있으며, 외부에서도 컨트롤러의 데이터에 접근하는 것이 가능합니다. 따라서 현대적 자동화 피라미드인 레퍼런스 아키텍처 모델(RAMI)이 설계되었습니다.#br##
ZVEI플랫폼 연합 Industrie 4.0 BitkomVDMA의 파트너와 VDI/VDE-GMADKE와 함께 자동화 산업의 아이디어와 컨셉을 개발했습니다. 레퍼런스 아키텍처 모델은 최초로 Industrie 4.0의 관련 요소를 3차원 계층의 모델로 결합했습니다. Industrie 4.0은 이러한 프레임워크를 통해 더욱 체계적으로 분류되고 개발될 수 있습니다. 또한 이 모델은 Industrie 4.0을 위한 표준을 구체화했습니다. 이 표준은 다양한 회사의 제품이 Industrie 4.0의 일부로서 통신할 수 있도록 하기 위해 필요한 사항입니다.

상세 정보:

Industrie 4.0