상당한 개조
기계류 지침 2006/42EC의 해석본이 출판되었습니다. 기계류 지침 2006/42/EC 2의 적용 가이드 2010년 6월 제2판, §72 4. 단락 - 신규 및 중고 기계류: 2.1절:
"기계류 지침은 상당 부분 변형되거나 재조립된 신규 기계로 간주할 수 있는 중고기계류에도 적용됩니다."
정의되지 않은 용어인 " 상당한 개조(Significant Change)"는 BMAS(Federal Ministry of Labour and Social Affairs)가 발표한 해석본에도 명시되어 있습니다. 이 논문은 독일에서만 유효합니다.
상당한 개조(Significant Change)에 포함되는 것은 무엇인가?
위험 평가 결과 상당한 개조(Significant Change)가 있던것으로 확인되면 그 기계(제품)는 제품안전법(ProdSG)에 따라 신규 기계(신제품)로 평가되어야 합니다. 이는 기계(제품)를 시장에 내놓기 위한 요건(규정 준수 평가 절차)이 충족되어야 한다는 의미입니다. 이를 위해 사용자는 승인과 관련된 여러 가지 일을 처리해야 합니다!
자료:
BMAS 해석본: "Significant change of machinery(상당한 기계 개조)", 2015년 4월 9일 BMAS 출판, Az. IIIb5-39607-3, Joint Ministerial Gazette GMBI에 게시됨, p. 183.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr