South Korea | 한국어

정지유지 브레이크

정지유지 브레이크/모터 브레이크의 기능은 적재물을 그대로 유지시키는 것입니다. (움직이는 거대한 물체 및 동력 브레이크를 지연시켜서 드라이브 어셈블리의 역회전 토크를 보장하는 제어 브레이크 또는 정지 브레이크와는 대조가 됩니다.)

정지유지 브레이크/모터 브레이크는 샤프트가 정지 상태에서 시동되는 것을 방지할 수 있도록 고안되었습니다. 서보 축에 있는 종래의 모터 브레이크는 스프링력에 의해 닫히고 전자석을 통하여 환기가 이루어집니다. 휴지 상태에서 스프링 또는 영구 자석은 이동 중인 제동면을 고정되어 있는 제동면의 맞은 편으로 미는데 사용됩니다. 이 제동면들은 일반적으로 시동 시에 자동으로 분리됩니다. 일반적으로 순수한 정지유지 브레이크만으로 설계되어 있는 브레이크는 모터가 정지 상태에 있는 경우에만 닫혀 있습니다. 모터는 적극적으로 하중을 제동하고 정지유지 브레이크는 비상 제동에 대하여 인가합니다.

정지유지 브레이크는 인양 장치 제조, 엘리베이터 제조 및 채굴 작업에서 안전 브레이크로 사용됩니다. 일반적인 엔지니어링에서 이 브레이크는 (비상) 정지 및 정지유지 브레이크로 사용됩니다.


상세 정보

안전 브레이크

안전 브레이크 제어장치