South Korea | 한국어

전자기유도 센서

전자기유도 센서는 금속을 감지할 것입니다. 유도자기장에서의 변화는 솔레노이드를 이용하여 금속을 통해 측정합니다. 전자기유도 센서는 ISO 14119에 따라서 제3형으로 분류되어 있습니다.

예를 들면 안전 근접 스위치 PSENini는 접점을 사용하지 않고도 금속 물체의 접근을 감지하고 위치 및 종단 한계점을 통해 필요한 안전 신호를 보냅니다. 또한 PSENini는 계수 작업 또는 회전 이동을 감지하기 위한 펄스도 생성할 수 있습니다. 기계식 스위치에 비해 전자기유도 센서는 생산성이 높으며 사용 수명이 깁니다. 접점이 없고 작동에 따른 마모가 없으며 스위칭 주파수가 높기 때문입니다. 또한 안전 근접 스위치는 먼지와 진동의 영향을 받지 않습니다. PSENini을 추가 안전 스위치 PSENini와 PSENcode, 안전 게이트 시스템 PSENslock과 PSENsgate에 직렬로 연결하면 안전 입력단의 숫자가 줄어들고 배선 필요성이 감소되기 때문에 비용 및 노동력을 감축시킬 수 있습니다.