주소 풀에서 IP 주소에 대한 동적이고 시간 제한 할당입니다. DHCP는 TCP/IP 네트워크에서 컴퓨터의 자동, 중앙 구성에 사용됩니다. 이 구성 유형은 표준화의 이점이 있으며 수동 개입이 필요없습니다. 네트워크 관리자는 IP 주소가 할당되는 방법을 결정합니다. 또한 관리자는 할당이 유효한 시간을 결정합니다. 원칙적으로 이 프로세스는 각 네트워크 가입자가 각 새로운 연결에 대해 서로 다른 IP 주소를 할당 받는 경우 유효합니다. 컴 서버 또는 인쇄 서버와 같은 네트워크 구성 요소는 항상 고정 IP 주소를 통해 주소를 지정 받기 때문에 이러한 구성 요소는 DHCP를 통한 IP 주소 할당에서 제외되어야 합니다.