외부 이더넷 송수신기를 연결하기 위한 인터페이스입니다.
송수신기의 데이터는 15핀 D-SUB 커넥터에서 전달되고 송신, 수신 및 충돌 정보로 구분됩니다. 최종 장치는 최대 길이 50m의 8-코어 꼬임 케이블을 통해 연결됩니다.
과거에는 AUI 인터페이스는 주로 10Base5 송수신기(노란색 케이블/씨크 이더넷)에 최종 장치를 연결하는 데 사용되었지만 오늘날에는 일반적으로 광섬유 송수신기를 연결하는 데 사용됩니다.
Attachment Unit Interface
부가기기 인터페이스
Contact
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr
이 문서가 도움이 되었습니까?