기계식 안전 스위치 PSENme 1, 안전 볼트 PSEN b5 및 안전 게이트 시스템 PSENsgate 등과 같은 안전 가드 잠금 장치가 설치된 연동 장치는 이동식 가드에 설치되어 있습니다. 안전 가드 잠금 장치 덕분에 안전 게이트가 열린 후에는 위험한 기계 기능은 실행되지 않습니다. 또한 안전 스위치 덕분에 위험한 작동으로 인해 작동자가 위험에 처할 수 있는 동안에는 안전 게이트가 닫힌 상태로 유지됩니다.
가드 잠금 장치가 갖추어진 제3유형의 안전 연동 장치에는 다음과 같은 2개의 안전 기능이 있습니다.
- 이동식 가드는 모터 속도가 0보다 높은 동안은 해제되지 않습니다.
- 이동식 가드가 잠겨있지 않거나 닫혀있지 않은 동안은 예상치 않은 시동이 방지됩니다. (연동 장치 참고)
양쪽 안전 기능에는 각각의 안전 관련 특성 데이터가 있기 때문에 각기 개별적으로 평가해야 합니다.