South Korea | 한국어

File Transfer Protocol

파일 전송 프로토콜

FTP는 TCP/IP 기반 프로토콜입니다. FTP를 사용하면 전체 파일을 두 개의 네트워크 가입자 간에 전송시킬 수 있습니다. TCP 하의 기타 모든 프로토콜처럼 FTP는 클라이언트-서버 모드로 작동합니다. 이 경우 FTP-클라이언트가 주도권을 가집니다. FTP 명령은 관련 변수를 전송하는 데 사용되며 데이터 전송 형식 및 방향을 결정합니다. Windows 운영 체제에서 FTP 명령은 DOS 창에서 호출됩니다. FTP <FTP-서버의 IP 주소>
FTP 서버에 대한 연결은 FTP 명령을 호출한 후 수행됩니다. 그런 다음 FTP 서버는 사용자 이름을 묻고 필요한 경우 비밀번호를 묻습니다. 연결되면 FTP 서버는 추가 명령 및 변수를 입력하여 액세스할 수 있습니다.

다음은 중요 명령입니다.

ascii: 텍스트 파일 전송으로 전환합니다.
binary: 이진 데이터 전송으로 전환합니다.
put <file name>: 선택한 파일을 FTP 서버로 보냅니다.
get <file name>: FTP 서버에서 선택한 파일을 읽습니다.

Windows 운영 체제 하에서 FTP는 여기서 언급한 명령 이외에 전체 옵션을 제공합니다. 자세한 내용은 DOS 창의 도움말 기능을 통해 확인할 수 있습니다. 구문은 다양한 운영 체제에 따라 다릅니다.