비상 차단(Emergency switching off) 회로는 비상 정지(Emergency stop) 회로와 혼동되는 경우가 종종 있습니다. 이 두 회로의 주요 차이점은 비상 정지(Stop) 또는 비상 차단(Switching off) 푸시버튼을 작동시킬 때의 반응이 다르다는 것입니다. 비상 정지(Emergency stop)의 경우 위험한 동작이 중단됩니다. 비상 차단(Emergency switching off)의 경우에는 시스템 전원이 꺼지는데, 이는 전기 위험(감전)을 방지하기 위해 필요합니다.
이 두개 회로는 모두 안전 릴레이를 통하여 각각의 위험을 차단하는 1개 이상의 비상 차단(Switching off)/비상 정지(Stop) 푸시버튼으로 구성되어 있습니다. 비상 차단(Emergency switching off) 회로 또는 비상 정지(Emergency stop) 회로는 기계류 지침(2006/42/EC) 및 조율된(harmonised) 표준 EN ISO 12100, EN 60204-1, EN ISO 13850에 따라 유럽에서 요구되는 품목입니다.
관련 표준:
EN ISO 12100:2010 - 기계류 안전 - 일반 설계 원칙 - 위험성 평가 및 위험 감소
EN 60204-1:2010 - 기계류 안전 - 기계의 전기 장비 - 1부: 일반 요건
EN ISO 13850:2015 - 기계류 안전 - 비상 정지 - 설계 원칙