South Korea | 한국어

100BaseT4

이더넷 표준

  • 전송 속도: 100MBit/초
  • 최대 세그먼트 길이: 100m
  • 매체: UTP 케이블, 4쌍, 카테고리 -3, -4, -5
  • 케이블 임피던스: 100옴
  • 연결: 8핀 RJ4 커넥터
  • 위상: 포인트 투 포인트, 스타(허브를 통해)

100BaseT4의 정의는 논리에서 물리적 위상을 분리합니다. 4쌍 모두를 사용하여 100MBit/초의 통신 속도를 구현하면서 25MHz의 카테고리 3 대역폭을 계속 유지합니다. 100BaseT4의 경우 각 데이터 방향에 대해 항상 3쌍이 동시에 사용됩니다.