등록, 평가, 화학약품 승인과 제한(줄여서 "REACH")과 관련된 규정(EC) 번호 1907/2006은 2007년 6 월 1 일 발효되었습니다.
REACH
REACH의 의미는?
REACH 는 Registration(등록), Evaluation(평가), 및 Chemicals(화학약품)Authorisation(승인)과 Restriction(제한)을 의미합니다. REACH 규정은 기존 EU 화학약품 법을 간소화하고 이에 일치합니다. 이 규정은 유해성과는 무관하게 화학약품을 함유하는 조제와 제품 취급은 물론 화학약품 취급도 통제합니다. 즉, 제조업체와 수입업체는 취급 화학약품의 안전에 책임을 지고 안전 데이터 시트 같은 필요한 자료를 반드시 구비해야 하며 취급 제품을 등록해야 합니다. 모든 화학약품과 조제는 사용상 안전하며 하부 단계 사용자, 소비자 또는 환경에 피해를 주지 않도록 보장하기 위한 것입니다.
Pilz에 적용하는 이유는?
안전 자동화 제품의 선도적 제조업체로서, Pilz GmbH & Co. KG는 제작에서 처리까지의 전체 제품 수명에 걸쳐 당사 제품의 환경적 영향을 가능한 한 최소화하는 명제를 가지고 있습니다.
Pilz GmbH & Co. KG는 어떠한 화학약품이나 조제물을 생산하지 않기 때문에 REACH의 분류상 "하부단계 사용자"에 속합니다. Pilz는 구매한 화학약품과 조제물 사용이 가능한 한 안전하고 환경 친화적임을 보장하려고 당사 공급업체와 긴밀하게 작업하며 경험을 완벽하게 교환하고 있습니다. 공급업체에서 제공한 안전 데이터 시트의 정보를 엄격하게 준수하여 환경 보호에 추가한 건강과 안전 요구조건에 일치할 뿐 아니라 인간과 환경에 최소한의 부담을 보장합니다.
저희는 당사 제품이 안전하고 환경 친화적으로 사용되는 것을 보장하기 위해 필요한 모든 정보를 고객님께 제공합니다.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr