"(이더넷) 인터페이스" 용어는 PSS 범위 프로그램 가능한 안전 시스템의 이더넷 통신 장치에 대한 일반적인 용어로 사용됩니다.
- 모듈식 PSS 범위 프로그램 가능한 안전 시스템의 경우 이 용어는 이더넷용 통신 모듈에 해당합니다.
- PSS 범위에서 이더넷 호환형 프로그램 가능한 컴팩트 안전 시스템의 경우 이 용어는 이더넷용 통합 통신 장치에 해당합니다.
인터페이스
"(이더넷) 인터페이스" 용어는 PSS 범위 프로그램 가능한 안전 시스템의 이더넷 통신 장치에 대한 일반적인 용어로 사용됩니다.
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr