기계류 지침에 따라, 비상 상황 발생 시 위험을 피하거나 감소시킬 수 있도록 공장과 기계에 반드시 비상 정지 장비를 설치해야 합니다. 위험한 상황에서는 신호를 생성하여 위험 가능성이 있는 작동을 멈추게 할 수 있도록 비상 정지 제어 장치를 수동으로 작동시킵니다. 비상 정지 제어 장치는 비상 정지 명령을 생성함으로써 잠가둡니다. 이렇게 잠긴 상태는 비상 정지 제어 장치를 수동으로 해제할 때까지 유지되어야 합니다.
전세계에서 사용할 수 있는, 비상 정지 PITestop은 EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN ISO 13850 등과 같은 관련 국제 표준 및 규정을 충족시킵니다. EN/IEC 62061의 SIL CL 3 및 EN ISO 13849-1의 PL e까지 적용하기에 적합한 이들 푸시버튼은 UL 및 CE 요건을 충족시킵니다. 보호 유형 IP65에 맞추어 설계된 비상 정지 푸시버튼은 좌측이나 우측으로 돌려서 해제시킵니다. 버섯 모양의 푸시버튼을 작동시키면 샤프트 주변에는 검정색 줄무늬가 생기는데 이를 통하여 스위치 위치를 알 수 있습니다.