개보수란 기계를 최신 상태로 업그레이드하는 것을 의미합니다. 예를 들어 프레스는 다른 기계에 비해 특히 사용 수명이 더 긴 경향이 있습니다. 따라서 수년간 사용한 후에는 보호 장치의 노후 또는 조작으로 인하여 안전 결함이 발생할 수 있습니다. 기계 구성품에는 손상된 부분이 전혀 없을지라도 제어 및 드라이브 기술이 시대에 뒤쳐져 있을 수 있습니다. 개보수를 감행하면 프레스는 최신 상태로 업그레이드되며 이에 따라 생산성이 상당이 증가됩니다.
개보수
구형 기계를 더 오래 사용하기 위한 개보수
견실한 기반 위에 프레스 개보수를 계획하고 이를 실행한다면 오래된 기기에 최신 전기, 제어 및 안전 기술을 갖추어 놓을 수 있습니다. 비용은 새 프레스를 구매하는 것보다 상당히 저렴합니다. 개보수를 감행하면 프레스가 다시 안전해질 뿐만 아니라 생산성 및 가동률이 향상됩니다. 다시 한 번 원활하고 효율적으로 생산 기기가 가동되기 때문에 얼마 지나지 않아 업그레이드 비용 이상의 가치를 얻을 수 있습니다.
안전하면서도 경제적인 작동을 위한 개보수
종합적인 기술 및 시스템 분석을 통하여 개보수 항목이 결정될 뿐만 아니라 안전하면서도 경제적 운영이라는 측면에서 기술적으로 수정할 수 있는 부분이 결정됩니다. 일반적으로 기계를 업그레이드하기 위해서는 새로운 위험 평가 및 CE 마킹이 수반됩니다.
Contact
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr
이 문서가 도움이 되었습니까?