South Korea | 한국어

라이트 배리어

라이트 배리어란 무엇일까요?

라이트 배리어는 여러 개의 단일 빔이 내장되어 있어서 카테고리 PL e 등급까지의 용도에 사용할 수 있는 모든 라이트 커튼을 지칭하는 용어입니다. 라이트 커튼과 마찬가지로, 반도체 출력단을 가진 라이트 배리어는 EN/IEC 61496-1/-2에 따른 모든 Type 2 및 4 용도 및EN/IEC 61496-1에 따른 Type 3 용도에 적합합니다. 


라이트 커튼의 적용 분야

라이트 커튼은 작업자의 동시 개입을 통한 높은 생산성을 요구하는 산업 분야에 사용됩니다. 라이트 커튼이 사용되는 곳으로는 프레스, 패키징 기계, 머시닝 센터, 로봇 시스템, 조립 라인, 운반 및 컨베이어 시스템 등이 있습니다.


Pilz 라이트 커튼

라이트 배리어 PSENopt Advanced 또한 단 하나의 라이트 배리어만으로도 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩 기능을 구현할 수 있습니다. 단일 빔은 소프트웨어 PSENopt 컨피규레이터에서 육안으로 보이기 때문에 라이트 배리어를 배열하고 모니터하기 훨씬 쉬워졌을 뿐만 아니라 신속한 진단을 통하여 반응 시간이 최저한도까지 감축되었습니다.


자세한 정보: