South Korea | 한국어

안전 브레이크

안전 브레이크는 이동 중에 있는 하중의 속도를 늦추거나 안전하게 정지 상태로 유지시켜 줍니다. 안전 브레이크에 있어서 제동력은 프리텐션 스프링에 의해 만들어집니다. 안전 브레이크에는 전자기식, 유압식 또는 공압식 환기 장치가 갖추어져 있는데, 전원이 들어와 있지 않은 상태에서는 닫혀 있습니다. 그 결과 안전 브레이크는 비상 정지 및 정전 등을 비롯한 어떤 작동 조건에서도 안전 측면을 충족시킵니다. 안전 브레이크의 목적은 요원 부상이나 플랜트 손상이 발생하지 않도록 안전하게 보호해 주는 것입니다.

안전 브레이크는 개인 안전에 초점을 맞추기 때문에 정지유지 브레이크보다 규모가 큽니다. 시판되고 있는 안전 브레이크 중에는 C 표준에 따라 유형 검사를 받은 제품도 있습니다.

높은 토크에서 제동이 이루어지며, 안전 브레이크는 높은 수준의 마찰 작용이 가능하기 때문에 반복적인 하중 제동에 사용됩니다. 그 결과 정지유지 브레이크와 마찬가지로 안전 브레이크 역시 마모되기 쉽습니다. 따라서 안전 브레이크가 있더라도 모터는 관리형 지연 램프를 통하여 주기적으로 제동 과정을 수행해야 합니다. 이중 회로 보호 기능을 갖추고 있다면 모터 브레이크와 안전 브레이크를 결합시킬 수 있습니다.


상세 정보