South Korea | 한국어

브레이크 제어

안전 브레이크 제어장치(SBC)는 안전 출력 신호를 제공하여 외부 기계식 브레이크를 구동시킵니다. 사용되는 브레이크는 정지 전류가 스프링과 반대로 작용하는 "안전 브레이크"이어야 합니다. 전류 흐름이 방해를 받는다면 브레이크가 걸립니다. 에너지 소비 또는 브레이크 과열을 감소시키기 위하여 브레이크 해제 시의 전력을 절감시키는 기능을 갖추고 있는 제어 모듈도 종종 있습니다. 위험 분석에 따라 운전 동안 오류를 검지하기 위하여 안전 브레이크 시험이 필요할 수도 있습니다.


정지유지 브레이크 및 상용 브레이크는 종종 하중이 매달려 있는 축에서 사용됩니다. 브레이크와 함께 브레이크 드라이브는 안전 기능이라는 관점에서 또 다른 핵심 요소입니다. 안전 브레이크 제어장치(SBC)의 기능은 일반적으로 축이 정지 상태에 있을 때 작동되는 정지유지 브레이크를 제어하는데 사용됩니다.


중력 하중 축 보호

브레이크의 안전 제어 및 감시 기능은 위험 발생, 그 중에서도 특히 중력 하중 축에서의 위험 발생을 방지하는데 필수적입니다. 전력이 고갈되거나 제동 장치가 고장나는 경우 자동 생산의 수직 이동에 있어서 중력으로 인해 큰 위험이 발생할 수 있습니다. 따라서 위험 평가의 일환으로써 의도하지 않은 낙하 위험을 고려해야 하며 그러한 위험을 최소화 시키기 위한 조치를 정의해야 합니다.


Pilz의 안전 브레이크 제어 솔루션

Pilz는 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 그 중 하나가 안전 릴레이 PNOZ s50인데, 이 릴레이는 2개의 브레이크(정지유지 브레이크 또는 안전 브레이크)를 최고 수준의 PL e까지 제어해 줍니다. PMCprotego DS는 안전 브레이크를 검사하여 브레이크의 마모 여부를 감시합니다.


상세 정보