South Korea | 한국어

RoHS

RoHS의 의미는?

유럽 ROHS 2 지침 2011/65/EC (RoHS = 특정 유해 물질 제한)은 2013년 1월 3일에 발효되었습니다.이 지침의 목적은 특정 유해 물질 사용을 제한하기 위한 것입니다. 즉 다음과 같은 물질이 특정 한계 이상으로 함유되어 있는 제품의 시장 출시를 금하기 위한 것입니다.

  • 수은
  • 카드뮴
  • 육가 크롬
  • 폴리브롬화 비페닐(PBB)
  • 폴리브롬화 디페닐 에테르(PBDE)

RoHS가 적용되는 제품은?

RoHS 지침의 목적은 도시의 폐기물 수집에서 전기 및 전자 폐기물을 제외시키는 것입니다. 이 지침은 다리미, 컴퓨터, 세탁기 및 전동 공구 등과 같은 개인 용도 및 상업 용도의 모든 전기 및 전자 장치에 적용됩니다.
산업용 계측, 제어 및 구동 구성품 같은 고정 설비의 구성품은 기계로 조립에 의해 단일 기능 장치가 된다면, RoHS 지침의 적용을 받지 않습니다. 이는 성분 또는 수량 측면에서 개별 가정에서 버려지는 제품에는 동일하게 적용되지 않습니다. 어느 것이든 시 행정 경로를 통해서 처리되지 않습니다.
그러므로, 이 지침이 현재 표준으로 적용되는 한, Pilz 제품은 대체로 이 지침의 영향을 받지 않습니다.

Pilz가 자발적으로 RoHS 준수하는 이유는?

안전 자동화 제품의 선도적 제조업체로서, Pilz GmbH & Co. KG는 제작에서 처리까지의 전체 제품 수명에 걸쳐 당사 제품의 환경적 영향을 가능한 한 최소화하는 명제를 가지고 있습니다. 이러한 목적으로 Pilz GmbH & Co. KG는 당사 모든 제품을 상기 지침에 맞추도록 했습니다.

당사 제품의 품질과 신뢰성을 계속 보장하기 위해, 모든 구성품은 RoHS 적합성 시험을 받으며 적합하다고 판단되는 경우에만 승인을 받았습니다. 2006년 5월 이후로 무연 납땜의 공정 변수 역시 다시 규정되었습니다.이렇게 함으로써 RoHS 적합성에 맞게 생산 장비를 변환하기 위한 타당한 근거가 확립되었습니다. 이 날 이후로는 무연 공정을 이용하여 RoHS에 부합하는 구성품으로 Pilz 제품을 생산하고 있습니다.

당사는 개정판 지침의 부록 III에 따라 이미 RoHS 2 지침의 요건 및 예외 조항을 반영하고 있습니다.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr