South Korea | 한국어

안전 릴레이

안전 릴레이EN 60947-5-1, EN 60204-1 및 VDE 0113-1 규격을 만족하며 아래 안전 기능을 모니터하기 위해 사용됩니다.

  • 비상정지 푸시버튼
  • 안전 게이트
  • 라이트 커튼
  • 안전 매트
  • 양수 조작 제어
  • 시간 지연

안전 릴레이는 아래 안전 필수사항을 준수합니다.

  • 내장형 자가 모니터링 기능을 갖춘 이중화 회로입니다.
  • 부품에 고장이 발생한 경우에도 안전 기능은 효력을 유지합니다.
  • 전원을 껐다 켤 때마다 안전 릴레이 기능이 올바르게 수행되는지 자동으로 테스트합니다.
안전 릴레이/안전 릴레이 PNOZ

일반 전자 기계식 릴레이는 왜 안전 릴레이로 간주되지 않습니까?

일반 릴레이는 전선 코일과 금속 접촉부의 기계적 움직임으로 로드 스위치를 켰다 껐다 합니다. 금속 접촉부는 반복적 작동 사이클 후 서로 융착될 수 있습니다. 이 경우, 운영자가 비상 정지 버튼을 눌러도 해당 기기는 계속 작동하게 됩니다. 따라서 운영자가 위험에 빠질 수 있습니다. 그러므로 유럽 여러 국가 및 미국의 국내 및 국제 규격과 안전 규격은 위험성 기계류에 일반 릴레이와 접촉기의 사용을 금지하고 있습니다.

접촉기

  • 서비스 수명: 약 1 백만 사이클 작동
  • 일일 600 ~ 1000 사이클, 연간 300일의 경우 180,000 ~ 300,000 사이클
  • 사용 수명: 3 ~ 5년
  • 사용 수명이 경과한 후에는 위험한 상황이 발생할 수 있습니다!

1987년 필츠는 최초의 PNOZ 비상 정지 릴레이를 시장에 출시했습니다. 비상 정지와 안전 게이트, 양수 조작 제어, 라이트 커튼 등의 모니터링을 위한 전자식 안전 릴레이의 범위가 지속적으로 확장되고 있습니다.

정의된 안전 기능

안전 릴레이는 접지 오류가 발생했을 때 안전 회로의 입력 접촉부의 문제를 감지합니다. 특정 내부 회로와 릴레이 기술로 안전 기능이 보장됩니다.

안전 릴레이는 정의된 안전 기능을 수행합니다. 안전 릴레이는 기기 제어를 통한 안전한 정지 및 이동식 가드의 위치 모니터링을 수행합니다.

현재와 미래의 안전 릴레이

안전 릴레이는 위험성을 감소하는데 사용됩니다. 안전 릴레이는 결함이 발생하거나 위험 구역을 침범했을 때 안전하고 신뢰성 있게 반응합니다. 안전 릴레이는 거의 모든 기계 공학 분야, 특히 여러 안전 기능이 필요한 분야에 적용됩니다. 그러나, 진단 정보를 제어 개념과 전체 개념에 통합하기 위해 더 많은 노력이 필요합니다. 따라서, 통신 인터페이스가 결합된 안전 릴레이는 앞으로 공장과 기계류에 더 많이 사용될 것입니다.

안전 릴레이 사용자 필수 사항

안전 릴레이는 명확한 구조와 쉬운 작동으로 특별한 교육이 필요하지 않습니다. 따라서 이들 기기를 사용할 때 간단하고 기본적인 전자 지식과 현행 규격에 대한 이해만 있으면 충분합니다. 안전 릴레이는 컴팩트한 디자인높은 신뢰성을 갖추었으며 모든 표준을 만족하기 때문에 매우 광범위한 부문에서 사용되고 있습니다. 안전 릴레이는 안전 기능이 필요한 모든 공장과 기계류에 중요한 요소가 되었습니다.

안전 릴레이 기능

스위치 비상 정지 목적만을 위해 개발되었던 최초의 안전 릴레이 출시 이후 간단한 모니터링 기능 외에도 매우 특수한 업무를 수행하는 다양한 범위의 기기들이 개발되었습니다. 예를 들어 속도 모니터 기능과 전원 접촉기에 전압이 끊어졌는지 확인하는 기능 등이 있습니다. 이들 기기들은 현재 시장에서 판매되는 센서 및 액츄에이터와 동작하도록 설계되었습니다. 현재 안전 릴레이는 거의 모든 필수사항에 맞게 사용할 수 있습니다. 예를 들어 다양한 기능성을 가진 안전 릴레이는 센서에서부터 평가 로직 및 액츄에이터 활성화에 이르는 전체적인 안전성을 모니터함으로써 어떤 안전 기능도 실행할 수 있습니다.

다양한 안전 릴레이의 구별

오늘날 안전 릴레이는 전자식 평가를 수행하는 접촉형 릴레이 기술을 갖춘 클래식 릴레이와, 접촉형 무전압 출력에 기반한 릴레이, 그리고 반도체로 출력되는 접촉형 전자 릴레이까지 주로 기술적 설계에 따라 구별됩니다.

다양한 안전 릴레이의 공통 기능과 장점

안전 릴레이는 배선이 올바르게 되었을 때 기기의 결함이나 센서 또는 액츄에이터에 의한 외부 결함이 발생하더라도 안전 기능의 손상으로 이어지지 않도록 설계되어야 한다는 기본적인 요구사항에는 변함이 없습니다. 기술적 변화는 고객에 더 큰 이익을 제공하는 전자 안전 릴레이의 개발로 이어졌습니다. 안전용 전자 기기는 마모되지 않아야 하며, 진단 기능을 갖추어야 하며, 제어와 진단을 위해 공통 버스 시스템에 쉽게 통합할 수 있어야 합니다.

세 개의 컨택터 조합

릴레이 기술의 1세대 안전 릴레이의 설계 유형은 전통적으로 세 개의 컨택터 조합 방식을 따릅니다. 이중화 설계 방식은 배선 오류가 발생하더라도 안전 기능의 손상으로 이어지지 않도록 보장합니다. 포지티브 가이드 식 접촉부를 가진 두 개의 릴레이 K1 및 K2는 안전한 스위칭 접점을 제공합니다. 두 개의 입력 회로 CH1과 CH2는 두 개의 내부 릴레이를 각각 활성화합니다. 이 회로는 시작 릴레이 K3을 통해 활성화됩니다. 연결점 Y1과 Y2 사이에는 또 하나의 모니터링 회로가 있습니다. (피드백 루프) 이 연결부는 안전 접촉부를 통해 활성화 또는 폐쇄되는 액츄에이터의 위치를 확인하고 모니터링하는데 사용됩니다. 이 안전 기기는 비상 정지 푸시버튼의 접촉부 결합이나 출력 릴레이의 안전 접촉부 결합과 같은 입력 회로상의 결함을 감지할 수 있도록 설계되었습니다. 이 안전 기기는 기기의 스위치가 다시 켜지는 것을 막고 릴레이 K1와 K2가 활성화되지 않도록 합니다.