South Korea | 한국어

Terminal over Network

네트워크 터미널

과거에는 텔넷이 네트워크를 통해 UNIX 서버에 원격으로 액세스하는 데 거의 사용되었습니다. 네트워크의 컴퓨터는 텔넷 응용 프로그램(텔넷 클라이언트)을 사용하여 다른 컴퓨터(텔넷 서버)에 원격으로 액세스할 수 있습니다.
오늘날, 또한 예를 들어 COM 서버와 같은 네트워크 구성 요소를 구성하는 데 텔넷이 사용됩니다. TCP/IP에서는 텔넷은 일반적으로 포트 번호 23을 통해 사용되지만 특별한 응용 프로그램의 경우 다른 포트 번호도 사용될 수 있습니다. 텔넷은 TCP/IP를 통신 및 보안 프로토콜로 사용합니다.

DOS 창에서 텔넷 기능 및 변수:

  • 텔넷 <IP 주소>
    IP 주소를 통해 정의된 텔넷 서버에 포트 23을 통해 텔넷이 연결됩니다.
  • 텔넷 <IP 주소> <포트 번호>
    IP 주소를 통해 정의된 텔넷 서버에 정의된 포트를 통해 텔넷이 연결됩니다.

예:
텔넷 172.16.205.49 1111
IP 주소 172.16.205.49를 가진 텔넷 서버에 포트 1111을 통해 텔넷이 연결됩니다.

Windows 환경에서 텔넷 연결을 위한 주소 지정 변수는 메뉴 &lt;연결/네트워크 시스템&gt;에 입력됩니다. 대화 상자에서 텔넷 서버의 IP 주소는 "호스트 이름" 아래 입력되고 필요한 포트 번호는 "연결" 아래 입력됩니다. 기본적으로 "텔넷" 항목에는 포트 23이 입력됩니다.