국제 및 국내 표준(IEC, ISO, DIN, …)

표준이란 무엇일까요?

표준은 제품, 서비스, 절차에 대한 기준을 정한 자발적인 합의로서, 대개 문서화되어 있습니다. 표준은 제품 및 서비스가 목적에 맞고 서로 상응하며 호환 가능함을 보증하는 데 사용할 수 있습니다.

 

국제 표준 – IEC 및 ISO에서 출판

유럽의 표준 - EN IEC 또는 EN ISO 표준 개발

EN 표준은 유럽 차원에서 적용됩니다. 이 표준은 대개 EU의 발의에 따라 유럽 표준 기구인 CEN 및 CENELEC에서 개발합니다. (CEN과 CENELEC은 유럽의 모든 국가 표준 기구를 위한 토대를 구축합니다.) 또한 CEN과 CENELEC은 표준을 분리합니다(CENELEC: 전기 및 전자 공학. CEN: 기계). 오늘날에는 많은 표준이 IEC 또는 ISO 표준처럼 CEN 및 CENELEC를 통해서 EU와의 공조 하에 대부분 패키지 형태로 개발됩니다. EN IEC 또는 EN ISO 표준이 이러한 노력의 결과입니다. 유럽의 표준은 A, B, C 표준이라는 명칭으로 구분됩니다.

: 더 자세한 정보가 필요하십니까? 그렇다면 챕터 3.4 부분을 읽어보세요! 필츠에서 새롭게 나온 안전 백서 Safety Compendium 개정판에서 기계류 안전에 관한 모든 지식을 얻어가실 수 있습니다.

Safety Compendium
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr

이 문서가 도움이 되었습니까?