South Korea | 한국어

지침과 법

전세계 인간 및 기계의 안전

대부분의 국가에는 공장 및 기계류의 안전에 대한 강제 규정이 있습니다. 다음 지역의 중요한 안전 관련 법규에 대한 상세 정보를 확인해 보십시오.

유럽의 지침과 법(EU 지침)

EU 지침은 단어의 원래 의미로만 본다면 실제로는 지침이 아니기 때문에 유럽연합 법에서 독특한 위치를 차지합니다. 사실 이것은 EU 내의 국가 입법자를 대상으로 한 것입니다. 즉, 유럽 지침을 국가 법에 통합할 때 이용되는 것입니다. 예를 들어, 독일에서는 일반적으로 제품안전법(ProdSG)을 통해 지침이 통합됩니다.

기계류의 안전한 설계를 위해서는 모든 관련 유럽 지침의 요구사항이 충족되어야 합니다. EU 지침의 목적은 EU 내에서 상품의 자유로운 이동이 가능하도록 하는 것입니다. 30개에 달하는 현행 EU 지침들 중에서 소수만이 기계 제작업체와 관련 있습니다.

 

가장 중요한 EU 지침 개요

다음은 가장 중요한 EU 지침에 대한 개요입니다. 지침 전문은 EU에서 구할 수 있습니다.

  • 기계류 지침 2006/42/EC
    기계류 설계 및 제작에 필수적인 건강 및 안전 요구사항
     
  • EMC 지침 2014/30/EC
    전자기장과 관련된 전기/전자 장치의 올바른 기능
     
  • 저전압 지침 2014/35/EC
    전류의 위험과 관련된 건강 및 안전 요구사항
     
  • 기타 지침. 예를 들면,
    압력 장비 지침 2014/68/EC, ATEX 지침 2014/34/EC, 엘리베이터 지침 2014/33/EU

위 지침들 중 하나 이상에 해당하는 제품에는 CE 마크를 의무적으로 표시해야 합니다. 이 제품들에는 적합성 선언도 첨부되어야 합니다. 적합성 선언을 통해서 제조업체는 자사의 제품이 이 제품과 관련된 유럽 지침의 모든 요구사항을 준수함을 인정하는 것입니다. 다시 말하면 EU 범위 내에서는 어떠한 국가 규정도 고려하지 않고 자사 제품을 런칭 및 판매할 수 있음을 의미합니다.

Contact

Pilz Korea Ltd. Safe Automation
안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움IT타워 B동 22층 (14056)
경기도
대한민국

전화: +82 31 450 0677
E-메일: info@pilzkorea.co.kr

기술 지원

전화: +82 31 450 0680
E-메일: techsupport@pilzkorea.co.kr