EN ISO 12100은 설계 엔지니어에게 의도한 목적에 맞게 안전한 기계를 제작하는 방법에 대한 전체적 개요를 제공합니다. 표준 EN ISO 12100은 EN ISO 12100-1과 -2를 비롯하여 EN ISO 14121-1까지 포괄적으로 조합한 것입니다.
기계류 안전이란 기계가 서비스 수명 기간 동안 위험을 충분히 감소시킨 상태에서 의도한 기능을 다할 능력을 갖고 있음을 전제로 한 용어입니다. EN ISO 12100의 1부는 기본적인 위험에 대해 정의함으로써 설계자가 관련된 주요 위험을 식별하는 데 도움을 주는 것을 목적으로 합니다.