위험 가능성을 충분히 빠르게 차단하려면 안전 가드를 적절한 간격으로 설치해야 합니다. 안전 가드는 신체의 사지를 보호하는 데 사용됩니다.
안전 거리를 사용한 안전 가드의 효과
안전 거리(S)는 EN ISO 13855에 규정되어 있으며 특히 다음 요인에 따라 달라집니다.
- t1 = 안전 가드 자체의 반응 시간
- t2 = 기계의 반응 시간(예: 안전 가드의 신호에 대한 반응으로 기계가 작동을 멈추는 것)
- C = 안전 가드에 감지되지 않은 채 위험 구역에 접근할 가능성(예: 라이트 커튼의 2개 빔 사이로 감지되지 않은 채 접근하는 것)
- K = 신체 또는 신체 일부분의 예상 접근 속도. 이 요인은 EN ISO 13855에서 걷는 속도 1,600 mm/sec, 손 속도 2,000 mm/sec로 정의되어 있습니다.
따라서 구현할 거리는 S = K* (t1 + t2) + C
가 됩니다.
기타 인구 집단에 대한 안전 거리
EN ISO 13857은 위험 구역에 팔다리가 접근하지 못하도록 하는 데 필요한 안전 거리에 대해 규정하고 있습니다. 이 규격에서는 인체 치수(팔다리 크기, 길이 등)가 인구 또는 집단(예: 아시아 국가, 스칸디나비아, 어린이)에 따라 다를 수 있으며, 이 점 때문에 발생되는 위험도 달라질 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 따라서 특히 공공 영역에서 사용할 때 또는 다른 나라로 수출할 때는 이 규격의 적용이 제한될 수도 있습니다.
규격 | 제목 |
---|---|
EN ISO 13857 | 기계류 안전 팔다리가 위험 구역에 닿지 못하도록 하기 위한 안전 거리 |
Contact
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr
이 문서가 도움이 되었습니까?