특정 유형의 안전 가드가 제공하는 효과는 위험 구역에서 관련 부분이 정확히 놓여 있는지에 따라 부분적으로 달라집니다.
안전 가드의 배치 지침
안전 가드 배치를 위한 고려 사항
- 사용할 장치 종류
- 사용한 안전 가드의 반응 시간
- 안전 가드가 작동된 후 기계가 안전 상태에 도달하는 데 걸린 시간(예: 기계 정지 시간)
- 신체 일부분에 대한 생물역학 및 인체측정학적 데이터
- 신체 일부분이 감지 또는 구동 요소로부터 위험 구역으로 움직인 경로
- 장치와 위험 구역 사이에 사람이 있을 가능성
- 감지되지 않고 위험 구역에 접근할 가능성
안전 가드 배치를 위한 신체 일부분의 접근 속도
EN ISO 13855는 기본적으로 사람의 접근 속도를 규정합니다. 안전 조치를 계획하고 적절한 센서 기술을 선택할 때 이 접근 속도를 고려해야 합니다. 접근 방향 및 종류에 따라 서로 다른 속도와 크기를 정의합니다. 간접 접근도 고려됩니다.
전반적인 정지 성능의 측정과 관련된 문제는 안전 거리 측정과 함께 고려됩니다. 정지 성능을 어떻게 측정하고 측정하지 않아야 하는지에 대해서도 명확한 규정이 제공됩니다.
EN ISO 13855 - 안전 가드 배치 표준
표준 | 제목 |
---|---|
EN ISO 13855 | 기계류 안전 안전 장치 배치를 위한 신체 일부분의 접근 속도 |
Contact
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr
이 문서가 도움이 되었습니까?