위험 구역과 안전 가드 간의 최소 간격을 지정하여 인명피해가 발생하지 않도록 합니다. 최소 간격은 인체의 일부가 부딪치지 않도록 하는 데 사용됩니다.
최소 간격을 통한 안전 가드의 효과
최소 간격은 두 가지 요소로 이루어집니다.
- 걷기/손 움직임 속도 X 시스템 반응 시간 및
- 위험 구역의 높이와 안전 가드의 높이에 따라 달라지는 추가 값. 이 추가 값은 최대 1200 mm까지 가능합니다.
기계류의 최소 간격 표준
표준 | 제목 |
---|---|
EN ISO 13854 | 기계류 안전 최소 간격 - 인체 일부분이 부딪치지 않도록 함 |
Contact
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr
이 문서가 도움이 되었습니까?