전기로 구동되는 기계인 경우에는 전기와 관련된 모든 위험이 방지되거나 방지될 수 있도록 설계, 제작 및 장착해야 합니다. 가장 일반적인 전기 위험은 감전입니다. 전류는 열 효과를 유발할 뿐만 아니라 신경근육 계통에 회복 불가능한 영향을 미칠 수 있습니다. 과부하, 아크, 정전기 방전이 화재를 일으킬 수도 있습니다.
기계류의 안전 전기 장비

기계는 전기가 흐르는 케이블 또는 일반적으로 전기가 흐르는 전도성 부품과 직접 접촉하지 않도록 장착해야 합니다. 또한 제조업체는 전기가 흐를 수 있는 전도성 부품이나 접지와의 간접 접촉으로 발생하는 위험을 예방해야 합니다.
전기 장비 표준
표준 | 제목 |
---|---|
EN 60204-1 | 기계류 안전 - 기계의 전기 장비 - 제1부: 일반 요구사항 |
EN 60947-1~8 | 저전압 스위치기어 및 컨트롤기어 제1부: 일반 규칙/ 제8부: 회전 전기 기계를 위한 내장 열 보호(PTC)용 제어 장치 |
DBUV (독일 사회 사고 보험) 규정 3 | 사고 방지 규정 - 전기 설비 및 장비 |
Contact
Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr