South Korea | 한국어

보호 장치

보호 장치

보호 장치는 기계의 위험 구역에 대한 접근이나 진입을 방지하지는 못하지만, 보호 장치가 작동될 때 위험한 움직임을 안전하게 차단할 수는 있습니다. 그런 보호 장치에는 라이트 빔 장치, 라이트 그리드, 스캐너, 압력 감지 매트, 양손 제어 장치 등이 포함됩니다.

예기치 않은 기계 가동/재시작에 대한 보호

양손 제어 장치는 손이나 기타 신체 부위의 부상을 방지합니다. 기계 기능/제어 명령은 양손을 모두 사용해야만 작동할 수 있습니다. 따라서 이 조작을 하는 동안에는 안전한 위치에 있게 됩니다.

 

보호 장치 표준

표준 제목
EN 61496-1

기계류 안전
전자감응식 보호 장비 - 1부:
일반 요구사항 및 시험

IEC 61496-2
EN 61496-2

기계류 안전
전자감응식 보호 장비 - 2부:
활성 광전자 보호 장치(AOPD)를 사용하는 장비의 특수 요구사항

CLC/TS 61496-3

기계류 안전
전자감응식 보호 장비 - 3부:
난반사에 반응하는 활성 광전자 보호 장치(AOPDDR)의 특수 요구사항

EN ISO 13855

기계류 안전
신체 일부의 접근 속도와 관련된 보호 장치 배치

EN 574

기계류 안전
양손 제어 장치 - 기능적 측면
설계 원칙

ISO 13856 -1/-2/-3

기계류 안전 - 압력 감지 보호 장치
설계 및 테스트를 위한 일반 원칙
1부: 압력 감지 매트 및 압력 감지 바닥
2부: 압력 감지 에지 및 압력 감지 바
3부: 압력 감지 범퍼, 플레이트, 와이어 및 유사 장치

 

더 자세한 정보가 필요하십니까? 그렇다면 챕터 4.3 부분을 읽어보세요! 필츠에서 새롭게 나온 안전 백서 Safety Compendium 개정판에서 기계류 안전에 관한 모든 지식을 얻어가실 수 있습니다.

Safety Compendium