규격은 서로 다른 이익집단(제조업체, 소비자, 인증기관, 건강 및 안전 기관, 정부)의 계약입니다. 규격에서는 만들어진 시점에서 최신의 상태를 설명합니다. 기계 또는 제품의 이용 위치에 따라 다양한 법적 규정이 적용될 수 있으므로 다양한 규격을 적용할 필요가 있습니다. 올바로 선택하면 기계 제조업체들이 법적 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다.
일반 규격(A+B 규격) 살펴보기
플랜트 및 기계류 안전의 기초
일반 규격(A 및 B 규격)에는 플랜트와 기계류의 안전을 위한 설계, 전략, 가동에 관한 필수 정보가 들어 있습니다.
가장 중요한 일반 규격 / A와 B 규격:
위험성 평가/위험성 감소, 기능 안전 및 안전 관련 제어 시스템 | |
---|---|
기계류 안전 - 설계의 기본 원칙 - 위험성 평가 및 위험성 감소 | EN ISO 12100 |
기계류 안전 - 제어 시스템의 안전 관련 부품 | EN ISO 13849-1/-2 |
기계류 안전 - 안전 관련 제어 시스템의 기능 안전 | IEC 62061 |
공압 유체 동력 - 시스템 및 구성품에 대한 일반 규칙과 안전 요건 | EN ISO 4414 |
유압 유체 동력 - 시스템 및 구성품에 대한 일반 규칙과 안전 요건 | EN ISO 4413 |
기계류 안전 - 기계의 전기 장비 | EN IEC 60204 시리즈 |
저전압 스위치기어 및 컨트롤기어 | EN IEC 60947-5 시리즈 |
안전 가드 선택 | |
---|---|
기계류 안전 - 가드 - 고정식 및 이동식 가드의 설계와 설치에 대한 일반 조건 | EN ISO 14120 |
기계류 안전 - 가드와 연결된 인터록 장치 - 설계 및 선택의 원칙 | EN ISO 14119 |
기계류 안전 - 예기치 않은 작동 방지 | EN ISO 14118 |
기계류 안전 - 전자 감응식 보호 장비(예: 라이트 그리드, 라이트 커튼, 레이저 스캐너 등) |
|
기계류 안전 - 압력 감응식 보호 장치(예: 압력 감지 매트) | EN ISO 13856-1/-2/-3 |
기계류 안전 - 양수 제어 장치 - 설계 및 선택의 원칙 | EN ISO 13851 |
기계류 안전 - 비상 정지 기능 - 설계 원칙 | EN ISO 13850 |
추가 보호 조치 – 기계류 안전 | |
---|---|
안전 거리(팔다리 보호) | EN ISO 13857 |
인체 압착 방지를 위한 최소 간격 | EN ISO 13854 |
인체 측정, 기계류 내부 접근, 접근 개구부, 인체 측정 데이터 | EN 547-1/-2/-3 |
접근 속도에 따른 안전 가드 배치 | EN ISO 13855 |
안전 가드는 기계 작동 중에 발생할 수 있는 위험으로부터 작업자를 최대한 보호하기 위해 필요합니다. 적절한 안전 가드를 선택하는 것은 제조업체의 의무입니다. 안전 가드는 위험도를 높이지 않고 기계 작업을 방해하지도 않아야 합니다. 움직이는 부품에 안전 가드를 설치하지 않기로 할 경우 제조업체는 타당한 근거를 제시해야 합니다.
분야별 살펴보기
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr