C 규격은 제품 규격입니다. 여기에는 B 규격과 관련된 특정 기계류의 요구사항이 상세히 명시되어 있습니다. 이 규격을 만드는 책임은 두 기관에 있습니다. 유럽 규격의 경우에는 CEN, 전기 규정의 경우에는 CENELEC입니다.
제품별 규격 살펴보기(C 규격)
제품 규격
가장 중요한 C 규격
프레스 | |
---|---|
공작기계 안전 - 프레스 - 1부: 일반 안전 요구사항 | EN ISO 16092-1 |
공작기계 안전 - 프레스 - 2부: 기계 프레스의 안전 요구사항 | EN ISO 16092-2 |
공작기계 안전 - 프레스 - 3부: 유압 프레스의 안전 요구사항 | EN ISO 16092-3 |
공작기계 안전 - 프레스 - 4부: 공압 프레스의 안전 요구사항 | EN ISO 16092-4 |
유압 프레스 브레이크 | EN 12622 |
플라스틱 및 고무 기계 | EN 289 |
산업용 로봇 | |
---|---|
1부 로봇 2부 로봇 시스템과 통합 | EN ISO 10218-1/2 |
협동 로봇 | ISO TS 15066 |
머시닝 센터 | |
---|---|
공작기계 안전 - 머시닝 센터, 밀링 기계, 이송 기계 - 1부: 안전 요구사항 | EN ISO 16090-1 |
섬유 기계 | EN ISO 11111-1 to -7 |
목공 기계 | EN ISO 19085-1 to 17 |
레이저 가공 기계 | EN ISO 11553-1 to -3 |
포장 기계 | EN 415-1 to -10 |
---|
제지 기계 | |
---|---|
기계류 안전 - 인쇄 및 지류 가공 기계의 설계 및 구성에 관한 안전 요구사항 | EN 1010-1 to -5 |
기계류 안전 - 제지 및 마감 기계의 설계 및 구성에 대한 안전 요구사항 | EN 1034-1 to -16 |
열 성형 기계 | EN 422, EN 12409 |
---|
선삭 기계 | EN ISO 23125 |
---|
압력 금속 다이캐스팅 장치 | EN 869 |
---|
연속 처리 장비 및 시스템 | EN 619 |
---|
전동문 | EN 12453 |
---|
자율 주행 차량 시스템(AGV 시스템) | EN ISO 3691-1 ~ 6 |
---|
Contact
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr
이 문서가 도움이 되었습니까?