South Korea | 한국어

작동 안전

230V 동작 전압용 PNOZ 유닛은 EN 50178에 따라 시작과 입력 회로의 PELV 조건을 충족합니까? 문서는 어디서 확인할 수 있습니까?

동작 전압에 관한 정보는 관련된 사용 설명서에 문서화되어 있습니다.

예를 들어, PNOZ X3의 작동 설명서에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다.


과전압 카테고리 III 관련 주의문:
저전압보다 높은 전압(>50 VAC 또는 >120 VDC)이 유닛에 존재하면, 연결된 작동 요소와 센서들은 최소 250 V의 정격 절연 전압을 가져야 합니다.

작동 설명서에 이 주의문이 있는 유닛은 EN 50178에 따른 PELV 요구사항을 충족합니다.

작동 설명서에 이 주의문이 없는 유닛은 EN 50178에 따른 PELV 요구사항을 충족하지 않습니다.