South Korea | 한국어

표준 관련 정보

"새로운" 표준 EN ISO 12100에서는 무엇이 달라졌습니까?

표준 EN ISO 12100:2010 "기계류 안전 - 설계에 대한 일반 원칙 - 위험성 평가 및 위험 감소"는 2011년 4월 8일 이후 유럽 관보에 게재되었습니다. 그 결과 2011년 4월 8일 이후 이 표준에 "적합성 추정"이 적용되었습니다.

EN ISO 12100:2010 – 기계류 안전을 위한 중추적 표준
EN ISO 12100:2010은 EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1를 통합하여 탄생하였으며 오늘날 기계류 안전의 중추적인 표준입니다. 하지만, 적합성 추정은 2013년 11월 30일까지는 병합 전의 표준(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1)에도 여전히 적용됩니다.

기술적 변경 없음
발행물 ISO/TC 199 N 833에서는 3가지 표준의 병합에 기술적 변경은 전혀 없었다고 말하고 있습니다. 기술적 변경은 개정 기계류 지침 2006/42/EC와 관련된 내용에만 한정됩니다. 따라서 기존 문서(예: 위험성 평가, Type C 표준)를 새로운 표준에 맞추어 업데이트할 필요가 없습니다.

중복 감소 및 적용 간편화
하나의 표준으로 병합한 덕분에 중복이 줄어들었으며, 따라서 표준을 적용하는 것이 현저하게 간편해질 것으로 기대됩니다. 발행물 ISO/TC 199 N 833의 표는 "구" 표준의 어느 부분이 EN ISO 12100:2010의 어느 부분에 해당하는지 보여줍니다.