안전 레이저 스캐너 PSENscan이 수평 상태에서 30° 이상 회전하면 수직 영역으로 분류됩니다. 이 때 이 레이저 스캐너는 SafetyEYE와 유사하게 참조점을 고려해 스캐너의 왜곡이 생기지 않도록 합니다. SafetyEYE와는 달리 이 참조점은 스캐너 반경 내에 있는 모든 물체가 될 수 있으며, 특별한 표시가 필요하지 않습니다. PSENscan은 차후 버전에서 수직 영역 감지 기능을 지원할 예정입니다.
센서 기술
안전 레이저 스캐너 PSENscan
수직 영역과 수평 영역은 어떻게 구별합니까?
Contact
Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr