South Korea | 한국어

PNOZmulti 컨피규레이터용 라이센스에는 어떤 것이 있습니까?

라이센스 및 버전
PNOZmulti 컨피규레이터의 기능 전부를 사용하려면 소프트웨어 패키지 외에 유효한 라이센스가 필요합니다. 라이센스가 없다면 PNOZmulti 컨피규레이터를 데모 버전으로만 사용할 수 있습니다. 다양한 요건을 충족시키기 위해서
다양한 종류의 라이센스가 제공됩니다.

  • 기본 라이센스: 소유자 한 사람에게만 발행되는 단일 사용자 라이센스입니다(회사명 및 위치, 프로젝트 정보를 제공해야 합니다).
  • 사용자 라이센스: 기본 라이센스의 소유자에게 발행되는 추가 워크스테이션용 할인 라이센스입니다.
  • 라이트 라이센스: 하나의 워크스테이션에서 사용할 수 있도록 기본 기기 PNOZ m0p 및 기본 기기 PNOZmulti Mini로 제한된 라이센스입니다.
  • 다수 사용자 라이센스: 워크스테이션의 숫자(최대 25개, 50개, 100개 및 100개 이상)에 따라 등급이 부여되는 다수 사용자 라이센스입니다.
  • 프로젝트 라이센스: 계약에 따라 제한된 구조 내에서만 소프트웨어를 사용할 수 있는 라이센스입니다.
  • 기본/사용자/다수 사용자/프로젝트 업그레이드 라이센스: 기존 라이센스 소유자가 최신 버전의 소프트웨어로 변경할 수 있는 할인 라이센스입니다.
  • 시한성 라이센스: 2, 3, 4개월 등으로 제한된 기본 라이센스입니다.


위에서 언급한 라이센스 종류들은 풀 버전 또는 서비스 버전으로 제공되고 있습니다.

  • 풀 버전: 풀 버전 라이센스는 모든 기능에 사용할 수 있습니다.
  • 서비스 버전: 서비스 버전 라이센스는 정비 및 유지보수에 사용할 수 있는 라이센스입니다. 서비스 버전 라이센스는 편집 기능의 일부만 제공합니다.