소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 베이스 유닛 PNOZ m B0에서 구성 가능한 입력/출력은 무엇이 있습입니까?

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 베이스 유닛 PNOZ m B0은 20개의 안전 입력이 있으며, 그중 최대 8개는 표준 어플리케이션을 위한 출력으로 구성할 수 있습니다. 4개의 안전 반도체 출력과 함께 4개의 반도체 출력도 있으며, 이 출력들은 표준 어플리케이션을 위한 출력이나 테스트 펄스 출력으로 구성할 수 있습니다.

이러한 입력/출력 각각에 필요한 기능은 PNOZmulti Configurator에서 할당할 수 있습니다. 예를 들어 표준 출력은 상위 레벨 컨트롤러를 위한 메시지에 적합합니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr

이 문서가 도움이 되었습니까?