South Korea | 한국어

소형 컨트롤러

소형 소프트웨어 컨트롤러

소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator에 이용 가능한 기타 라이센스 모델은 무엇입니까?

  • 데모 라이센스: PNOZmulti Configurator 설치 후 데모 버전으로 이용 가능합니다. 초기 테스트/소프트웨어 살펴보기 수준으로 이용할 때는 데모 버전으로 충분합니다.
  • 기본 라이센스: 소유자 한 사람에게만 발행되는 단일 사용자 라이센스입니다(회사명 및 위치, 프로젝트 정보를 제공해야 합니다).
  • 사용자 라이센스: 기본 라이센스의 소유자에게 발행되는 추가 워크스테이션용 할인 라이센스입니다.
  • 라이트 라이센스: 하나의 워크스테이션에서 사용할 수 있도록 기본 기기 PNOZ m0p 및 기본 기기 PNOZmulti Mini로 제한된 라이센스입니다.
  • 다수 사용자 라이센스: 워크스테이션의 숫자(최대 25개, 50개, 100개 및 100개 이상)에 따라 등급이 부여되는 다수 사용자 라이센스입니다.
  • 프로젝트 라이센스: 계약에 따라 제한된 구조 내에서만 소프트웨어를 사용할 수 있는 라이센스입니다.
  • 기본/사용자/다수 사용자/프로젝트 업그레이드 라이센스: 최신 버전의 소프트웨어로 업그레이드할 수 있는, 라이센스를 소유한 사람을 위한 할인 라이센스입니다.
  • 시한성 라이센스: 2, 3, 4개월 등으로 사용이 제한된 기본 라이센스입니다.