South Korea | 한국어

소형 컨트롤러

소형 소프트웨어 컨트롤러

PNOZmulti Configurator에서 필터 시간은 입력 장치에서 활성화할 수 있습니다. 이 시간은 어떠한 용도입니까?

필터 시간이 활성화되지 않으면 접점 반동 시 입력 장치의 단일 전환 작동으로도 상태가 지속적으로 다양하게 변경될 수 있습니다. 상태가 이런 식으로 다양하게 변경되면 부분적인 작동 등으로 이어질 수 있으며, 이 경우 PNOZmulti 시스템에서 입력 오류를 탐지합니다.

필터 시간이 활성화되고 입력 신호가 낮음에서 높음으로 전환되면 필터 시간이 시작됩니다. 필터 시간 동안에는 입력 장치의 높은 신호가 PNOZmulti 프로젝트에서 처리되지 않습니다. 그 결과 필터 시간에 상태 변화 없이 접점이 반동할 수 있습니다. 입력 장치의 상태는 필터 시간이 경과하고 나면 다시 점검됩니다. 입력 장치의 신호가 여전히 높으면 PNOZmulti 프로젝트에서 이 신호가 처리됩니다. 이 필터 시간은 최대 3초로 설정할 수 있습니다.