South Korea | 한국어

소형 컨트롤러

구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti Mini

구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti Mini의 기본 기기 PNOZ mm0p -T에서 T가 의미하는 것은 무엇입니까?

이 T는 확대된 온도 범위에 적합한 제품 버전을 의미합니다. 사용 가능한 주위 온도가 0~60°C에서 -25~60°C로 확대되었습니다. 일부 부식성 가스에 대한 내성도 있으며 임시 응축 현상도 견딜 수 있습니다.