South Korea | 한국어

소형 컨트롤러

구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti

구성 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti의 제품 영역은 어떻게 구성되어 있습니까?

소형 컨트롤러 PNOZmulti의 제품 영역에는 다음과 같이 세 가지 제품 범위가 있습니다.

  • 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2는 최신 제품으로 콤팩트한 너비(45mm)의 기본 기기(PNOZ m B1 및 PNOZ m B0 등) 여러 개와 디스플레이를 포함하고 있습니다. 확장 모듈의 수를 계속 증가시킴으로써 응용 환경에 따라 적절하게 용도를 조정할 수 있습니다.
  • 소형 컨트롤러 PNOZmulti Mini는 콤팩트한 너비(45mm)의 기본 기기 3개와 디스플레이로 구성되어 있습니다. 기본 기기 PNOZ mm0p는 모듈형이나 확장형이 아닙니다. 확장된 온도 범위를 가진 장치 버전도 있습니다(디스플레이 없음). 다른 두 가지 기본 기기는 모듈형으로 통신 및 필드버스 모듈로 확장할 수 있습니다. PNOZsigma 제품군의 모듈은 접점 확장에 이용할 수 있습니다. 이 제품 범위에는 자체적인 입력 및 출력 모듈이 없습니다.
  • 안전 시스템 PNOZmulti는 2002년에 출시되었으며 현재 수많은 응용 환경에서 사용되고 있습니다. 이 시스템은 다양한 종류의 기본 기기(135mm 너비)와 확장 모듈로 구성됩니다.

소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator는 세 가지 모든 소형 컨트롤러 유형에 공통으로 사용되는 간편한 도구입니다. 이 도구는 하드웨어를 구성하고 PC에서 안전 회로를 간단하게 생성할 때 사용합니다.