South Korea | 한국어

릴레이

안전 릴레이 PNOZpower

안전 릴레이 PNOZpower를 사용하여 스위칭할 수 있는 최대 부하는 어느 정도입니까?

그것은 사용되는 안전 릴레이에 따라 달라집니다.

230 V에서 AC1 최대 전류 16 A/최대. 전력 4000 VA
400 V에서 AC1 최대 전류 10 A/최대. 전력 4000 VA
500 V에서 AC1 최대 전류 8 A/최대. 전력 4000 VA
240 V에서 AC3 최대 전력 3 kW
400 V에서 AC3 최대 전력 5.5 kW
500 V에서 AC3 최대 전력 4 kW
24 V에서 DC1 최대 전류 16 A/최대 전력 400W