South Korea | 한국어

릴레이

안전 릴레이 PNOZelog

논리 연산자를 사용하여 안전 릴레이 PNOZelog와 연결되는 장치 - 작동 원리는 무엇입니까?

안전 릴레이 PNOZelog에는 논리 AND/OR 입력이 있습니다. 배선을 통해 이러한 입력을 선택 취소하는 옵션도 있습니다.

중요한 것은 PNOZelog 제품 그룹의 장치만 출력 14 또는 24의 출력 신호로 이러한 논리 입력을 처리한다는 것입니다. 논리 입력에서 FET 출력 14/24의 자체 검사는 PNOZelog를 연결된 장치로 식별하는 데 사용됩니다.