South Korea | 한국어

릴레이

안전 릴레이 PNOZelog

안전 릴레이 PNOZelog에 특히 적합한 용도는 무엇입니까?

안전 릴레이 PNOZelog는 기본적으로 두 개의 안전 반도체 출력을 가지고 있습니다. 이 모델은 특히 작업 건수가 많은 용도에 적합합니다. 마모되지 않는다는 장점이 있고, 여러 개의 PNOZelog 장치를 논리 연산자 AND/OR을 사용하여 연결 가능합니다. 진단 옵션을 PNOZelog에서 확장할 수 있습니다. 시동 검사, 자체 점검 및 런타임 검사는 최대한의 안전을 보장합니다.