장치 설명 끝의 'P'는 "플러그인 가능", 즉 플러그인 연결 단자가 있는 유형을 나타냅니다.
플러그인 나사 단자와 플러그인 푸시인 스프링 단자 등 두 종류의 단자가 있습니다. 스프링 단자는 장치 설명에서 'C'로 식별됩니다(예: PNOZ X3P C).
PNOZ X3P와 같은 장치 설명 끝의 'P'는 무엇을 나타냅니까?
안전 릴레이 PNOZ X
Contact
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr
이 문서가 도움이 되었습니까?