South Korea | 한국어

릴레이

PNOZsigma 안전 릴레이

안전 접점 10 개가 불충분한 경우 안전 릴레이 PNOZsigma에 어떤 확장 모듈을 사용해야 합니까?

기본 장치 및 접점 확장 모듈 PNOZ s7.1을 함께 사용하면 안전 접점의 수를 거의 제한 없이 확장할 수 있습니다. 최대 10 개의 접점 확장 모듈 PNOZ s7.2를 PNOZ s7.1에 연결할 수 있습니다. 접점이 더 많이 필요한 경우, 이 시리즈에 PNOZ s7.1을 한 대 더 추가하면 됩니다. 배선이 필요 없으며 커넥터를 이용해 한 번에 연결할 수 있습니다.

PNOZ s7.1은 너비가 겨우 17.5mm밖에 되지 않지만 안전 접점은 세 개나 됩니다. 반면 PNOZ s7.2의 경우 안전 접점 네 개에 보조 접점이 하나 있습니다. 이들 제품은 언제든 다른 PNOZsigma 확장 장치와 조합하여 사용할 수 있습니다. PNOZ s7.2는 또한 공급 전압이 '최신 상태'가 되도록 보장합니다.

PNOZ s7.2의 작동 지침에서 인용한 다음 내용은 확장 모듈이 어떻게 연결되는지 설명합니다. PNOZ s7.2 외에도 PNOZ s7 또는 PNOZ s11과 같은 다른 PNOZsigma 접점 확장 모듈을 종단자(terminator)로 사용할 수도 있습니다.