South Korea | 한국어

릴레이

PNOZsigma 안전 릴레이

안전 릴레이 PNOZsigma의 접점 확장 모듈을 PNOZsigma 제품 그룹의 모든 기본 장치에 연결할 수 있습니까?

예, PNOZsigma 제품 그룹의 모든 접점 확장 모듈은 동일한 제품 그룹의 안전 릴레이 기본 장치에 연결할 수 있습니다. 한 가지 예외는 접점 확장 모듈 PNOZ s22입니다. 이 모듈은 콤팩트 컨트롤러 PNOZmulti Mini의 속도 감시기 PNOZ s30, 기본 장치 PNOZ mm0.1p, PNOZ mm0.2 등과 함께 사용하기 위한 것입니다.

접점 확장 모듈은 기본 장치의 순간 안전 접점에서 가용한 접점 수를 늘리는 데 쓰입니다.

  • PNOZsigma 기본 장치: PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s4.1, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s6.1, 속도 감시기 PNOZ s30.
  • PNOZsigma 접점 확장 모듈: PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s20, PNOZ s22.