South Korea | 한국어

컨트롤러

소프트웨어

어떤 프로그래밍 언어가 사용 가능합니까?

PAS4000 소프트웨어 플랫폼은 PLC 프로그래밍 및 구성용 여러 편집기와 소프트웨어 블록으로 구성됩니다. 사용 가능한 프로그래밍 언어는 선택한 제어 시스템에 따라 다릅니다.

제어 시스템 PSSuniversal PLC는 EN/IEC 61131-3 표준에 따라 PAS IL(명령어 집합), PAS STL(구조화된 텍스트), PAS LD(래더 다이어그램)로 프로그래밍할 수 있습니다. 그래픽 프로그램 편집기 PASmulti도 PSSuniversal PLC의 간단한 설정 구성과 프로그래밍 작업에 활용 가능합니다.

제어 시스템 PSSuniversal multi는 PASmulti 편집기를 이용해서만 프로그래밍과 구성이 가능합니다. 이 경우 다른 프로그래밍 언어는 사용이 불가합니다.